text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF72430SET36

Description:  PG FIT 7IN 24X30W SOL ET 36R

CUP: 785055350132

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 24 pouces x 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 pouces x 30 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces