n° de catalogue : SPF718SVTD24
Description: PG 7PO 18LRG SOL TE VERT BAS 24R
CUP: 753554082526
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |