n° de catalogue : SPF709SVI9012
Description: PG FIT 7IN 9W SOL VI 90D12R
CUP: 785055339281
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond solide. Coude vertical interne 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |