text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF70912LET36

Description:  PG FIT 7IN 9X12W LAD ET 36R

CUP: 785055340249

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel fitting 7 inches side rail height 9 inches x 12 inches width ladder horizontal expanding tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici