text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF706LHX48

Description:  PG FIT 7IN 6W LAD HX 48R

CUP: 785055335375

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces