n° de catalogue : SPF70612LET12
Description: PG FIT 7IN 6X12W LAD ET 12R
CUP: 785055337089
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces x 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 pouces x 12 pouces |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |