text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF636LVO9036

Description:  PGALV RAC 6PO 36LRG ECH VE 90D36R

CUP: 785055331629

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle coude vertical externe. À angle de 90 degrés rayon nominal de 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces