text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF624VVO3012

Description:  PG 24INW 6IND OV-30 12INRAD VTD.

CUP: 785055326731

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond ventilé. Coude vertical externe 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces