text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF624LVI6036

Description:  PGALV RAC 6PO 24LRG ECH VI 60D36R

CUP: 785055325543

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Coude vertical interne 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces