n° de catalogue : SPF62442LEX24
Description: PG FIT 6IN 24X42W LAD EX 24R
CUP: 785055328148
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 42 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Croix pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 pouces x 42 pouces |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |