n° de catalogue : SPF62442LET36
Description: PG FIT 6IN 24X42W LAD ET 36R
CUP: 785055328117
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 42 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 pouces x 42 pouces |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |