n° de catalogue : SPF62418SHRR
Description: PG 24IN-18IN 6IND RR SLD.
CUP: 785055327516
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 18 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 18 pouces |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |