n° de catalogue : SPF62409LHSR
Description: PG FIT 6IN 24X9W LAD HSR
CUP: 785055327097
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 9 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 pouces x 9 pouces |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |