n° de catalogue : SPF62406SHLR
Description: PG 24IN-6IN 6IND LR SLD.
CUP: 785055326960
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 6 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 6 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |