text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF618SVO4524

Description:  PG 18INW 6IND OV-45 24INRAD SLD.

CUP: 785055323198

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Coude vertical externe 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces