text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF61836SET48

Description:  PG FIT 6IN 18X36W SOL ET 48R

CUP: 785055324997

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces x 36 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 36 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces