n° de catalogue : SPF612VHB9012
Description: PGALV RAC 6PO 12LRG VEN CDH 90D12R
CUP: 785055320333
Raccord en acier prégalvanisé, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond ventilé. Coude horizontal 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |