n° de catalogue : SPF609VVI4536
Description: PG FIT 6IN 9W VEN VI 45D36R
CUP: 785055317340
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces, style de fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |