text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF609SVI3048

Description:  PG FIT 6IN 9W SOL VI 30D48R

CUP: 785055316756

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 48 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces