text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF609SHT12

Description:  PG FIT 6IN 9W SOL HT 12R

CUP: 785055316640

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, té horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces. Largeur 9 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces