text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF609LVO3024

Description:  PG FIT 6IN 9W LAD VO 30D24R

CUP: 785055316336

Raccord coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces