n° de catalogue : SPF606VVI3024
Description: PG 6INW 6IND IV-30 24INRAD VTD.
CUP: 785055314097
Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces, style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |