text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF606LVO4512

Description:  PGALV RAC 6PO 6LRG ECH VE 45D12R

CUP: 785055313151

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces, style de fond en échelle. Angle de 45 degrés, rayon nominal 12 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces