text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF536LVI6048

Description:  PG FIT 5IN 36W LAD VI 60D48R

CUP: 785055309178

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces, style de fond en échelle. Angle de 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces