Catalog No. : SPF53624LRT12
Description: PG RAC 5PO 36-24LRG ECH T RED 12R
CUP: 785055311256
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces x 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Tee for cable tray |
Special Features |
12 inches radius |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Pre-galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
36 x 24 in |
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
127 mm |
Inner radius |
304.8 mm |
Material |
Steel |