text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF530SVO6036

Description:  PG 30INW 5IND OV-60 36INRAD SLD.

CUP: 785055306986

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces