text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF530LVI3048

Description:  PG FIT 5IN 30W LAD VI 30D48R

CUP: 785055306191

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces