text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF524LHT48

Description:  PG FIT 5IN 24W LAD HT 48R

CUP: 785055302452

Raccord en acier prégalvanisé, té horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces