Catalog No. : SPF52418LRT24
Description: PGALV RAC 5PO 24-18LRG ECH T RD 24R
CUP: 785055304869
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Tee for cable tray |
Special Features |
24 inches radius |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Pre-galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
24 x 18 in |
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
127 mm |
Inner radius |
609.6 mm |
Material |
Steel |