text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SPF52409LRT12

Description:  PG FIT 5IN 24X9W LAD RT 12R

CUP: 785055304494

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces x 9 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Tee for cable tray

Special Features

12 inches radius

Specifications

Material

Steel

Finish

Pre-galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

24 x 9 in

Side Rail Height

5 Inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

127 mm

Inner radius

304.8 mm

Material

Steel