n° de catalogue : SPF518SVO3036
Description: PG 18INW 5IND OV-30 36INRAD SLD.
CUP: 785055299868
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |