text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF518SVO3012

Description:  PG 18INW 5IND OV-30 12INRAD SLD.

CUP: 785055299844

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces