text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF518SHT48

Description:  PG FIT 5IN 18W SOL HT 48R

CUP: 785055299639

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, té horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces. Largeur 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces