n° de catalogue : SPF512VHYL
Description: PG RAC 5PO 12POLAR VENT HYR
CUP: 753554045606
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal gauche, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |