text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF50912LET24

Description:  PG FIT 5IN 9X12W LAD ET 24R

CUP: 785055294528

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces x 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces