n° de catalogue : SPF50906LHLR
Description: PG FIT 5IN 9X6W LAD HLR
CUP: 785055294337
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces x 6 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 pouces x 6 pouces |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |