n° de catalogue : SPF506VHT12
Description: PG 6INW 5IND HT 12INRAD VTD.
CUP: 785055290728
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, té horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |