text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF50630LET12

Description:  PGALV RAC 5PO 6-30LRG ECH T EXP 12R

CUP: 785055292081

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces x 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po x 30 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces