text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF50624VEX36

Description:  PG FIT 5IN 6X24W VEN EX 36R

CUP: 785055292067

Raccord en acier prégalvanisé, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces x 24 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces