n° de catalogue : SPF50609SEX36
Description: PG FIT 5IN 6X9W SOL EX 36R
CUP: 785055291268
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces x 9 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Croix pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |