text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF442LHB9012

Description:  PG FIT 4IN 42W LAD HB 90D12R

CUP: 785055288510

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized steel fitting 4 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces