text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SPF440LVI9024

Description:  SPF-4-40-L-VI90-24 VERT COUDE

CUP: 753554110595

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 40 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces. Spécial
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Bend for cable tray

Special Features

90 degree angle

Specifications

Material

Steel

Finish

Pre-galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Width

40 in

Side Rail Height

4 Inches

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here