text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF436VHX48

Description:  PG FIT 4IN 36W VEN HX 48R

CUP: 785055286905

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces