text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF43012LHSR

Description:  PG RAC 4PO 30-12LRG L RED HOR CTR

CUP: 785055284703

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces x 12 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 12 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces