text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF424SVI4536

Description:  PG 24INW 4IND IV-45 36INRAD SLD.

CUP: 785055280545

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces, style de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces