text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF418SVI3036

Description:  PG 18INW 4IND IV-30 36INRAD SLD.

CUP: 785055277460

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces