n° de catalogue : SPF418SHB6012
Description: PG 18INW 4IND H-60 12INRAD SLD.
CUP: 785055277286
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |