n° de catalogue : SPF412SVI6036
Description: PG 12INW 4IND IV-60 36INRAD SLD.
CUP: 785055274445
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |