text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SPF41206LHSR

Description:  PGALV RAC 4PO 12-6LRG L RED HOR CTR

CUP: 785055275244

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces x 6 pouces. Style de fond en échelle.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Reducing piece for cable tray

Specifications

Material

Steel

Finish

Pre-galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 x 6 in

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC001011 Reducing piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Construction type

Reducing symmetrical

Height side joist

101.6 mm

Material

Steel