text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF409LVO4536

Description:  PG FIT 4IN 9W LAD VO 45D36R

CUP: 785055270829

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces, style de fond en échelle. Angle de 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces